??
CAD model selection
K0031.16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0031 - Cam clamps adjustable with riser
Bill of material
K0031.16
BESTKIPP
Order No.
K0031.16
PASS
suitable fastening screw
M 16
L
Length
107.0 mm
L1
Length
46.3 mm
L2
Length
0.0 mm
B
width
38.0 mm
B1
width
17.0 mm
B2
width
24.8 mm
H1
height
41.0 mm
H2
height
35.001 ±0,013 mm
H3
height
21.0 mm
S
distance
8.3 mm
S1
Clamp travel
2.5 mm
G
height of clamping washer
12.7 mm
SW
width across flats
12 mm
AUSF
long hole
open
F
Clamping force
26.7 kN
GEW
Approx. weight
1.0700 kg
ANZM
tightening torque
135 max. Nm
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032174
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions